Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REFLECTOR 82.5X24.5X6MM Réflecteur

réflecteur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par adhésif
  • Forme rectangulaire
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REFLECTOR 82.5X24.5X6MM

Forme constructiverectangulaire
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MatérialPMMA/ABS
Dimensions
Hauteur6,8 mm
Largeur24,5 mm
Longueur82,5 mm
Fixationadhésif
Notes générales