Sélectionnez votre pays
V1-G-T-BK3M-PUR-A-V1-G Câble de connexion Y
Câble de connexion Y, prise M12 droite, codage A, 4 broches vers 2 prises M12 droites, codage A, 4 broches, câble PUR résistant aux projections de soudure, noir, homologué UL, adapté aux chaînes porte-câbles, résistant à la torsion
Principaux avantages en un coup d'œil
- Facilité de regroupement de 2 signaux sur un slot M12
- Résistance améliorée aux projections de soudure
- Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
- Adapté aux robots/résistant à la torsion
- Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
- Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
- Non halogéné
- La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises
- L'image est une représentation générique de ce type d'appareil et elle peut différer des versions spécifiques
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES