Sélectionnez votre pays
EJB* Ex Enclosure Solution
Enclosure solution, aluminum, with type of protection Ex d IIB or for Class I/II, Division 1
Principaux avantages en un coup d'œil
- Copper-free aluminum enclosure
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Suitable for operation in Class I, II Division 1
- Ex d and Ex tb certified
- Gas group IIB+H2
- Degree of protection IP66 or IP66 / IP67, NEMA Type 4X
- Various enclosure size and design variants
- Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
- Integration of electrical components and operating elements as per customer specification
- Choice of viewing windows for monitoring instruments
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE