Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMH-SLCT-12-500 Aide au montage

Support de montage, bras de blocage automatique avec tige ronde d=12 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Peut être fixé à la rainure dans deux directions
  • Montage rapide
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMH-SLCT-12-500

Matérial
BoîtierAluminium
Masseenv. 203 g
Dimensions
Hauteur30 mm
Largeur80 mm
Longueur500 mm
Volume de livraisonTige ronde avec coude ; 2 coulisses en T de 8 mm ; vis de fixation , Clé Allen SW5 , Plaque rainurée
Safety SérieSLCT / SLCS
Notes générales