Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MLV41-55-6328 Cellule en mode reflex

Cellule en mode reflex avec filtre polarisant

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion
  • Fréquence de commutation très élevée
  • Écran clair et pratique pour chaque mode de fonctionnement
  • Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions
  • Boîtier en aluminium avec revêtement Dela-Seal de haute qualité

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à MLV41-55-6328

Domaine de détection d'emploi0 ... 8 m Le champ de détection prédéfini est de 0 ... 0,5 m
Distance du réflecteur0,1 ... 8 m
Domaine de détection limite10 m
Cible de référenceréflecteur H50
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 625 nm
Filtre polarisantoui
Ecart angulairemax. ± 1,5 °
Diamètre de la tache lumineuseenv. 300 mm pour un domaine de la portée de 8,5 m
Angle d'ouverture1,5 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante20000 Lux
MTTFd844 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz) , Communication lien IO : LED verte débranchée brièvement (f = 1 Hz)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction
Eléments de contrôleaucun
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0max. 30 mA
Type d'interfaceIO-Link
ProtocoleIO-Link V1.0
ModeCOM2 (38,4 kBit/s)
Sortie signal2 sorties push-pull, antivalentes, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed 57M3 (uniquement en liaison avec alimentation en tension UL Class 2; Type 1 enclosure)
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierAluminium , revêtement Delta-Seal
Sortie optiquevitre en verre
Connecteurmétal
Masse50 g
Dimensions
Hauteur56,5 mm
Largeur31 mm
Profondeur13,6 mm
Notes générales