Sélectionnez votre pays
NBB5-F33X-E2-AMP Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 5 mm, noyable
- 3 fils courant continu
- Connecteur AMP









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBB5-F33X-E2-AMP
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 5 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 4,05 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,25 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,2 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,6 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,35 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 60 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 500 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2,5 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,1 mA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 10 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 50 ms |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| MTTFd | 1891 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Température ambiante | -35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur , connecteur AMP Tyco boîtier de douille 1-0967642-1 (cryptage A) Contacts de sertissage Tyco 0-963726-1 | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT , noir | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Remarque | Couple de serrage : 5 Nm | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.