Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB8-F33-E2-3M-Y265018 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 8 mm, noyable
  • 3 fils courant continu
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB8-F33-E2-3M-Y265018

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn8 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 6,48 mm
Facteur de réduction rAl 0,3
Facteur de réduction rCu 0,2
Facteur de réduction r1.4301 0,6
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 60 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 350 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,1 mA
Consommation à videI0≤ 10 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 50 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1171 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
Température ambiante-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble4,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants3
Section des fils0,34 mm2
LongueurL3 m
Dimensions
Hauteur10 mm
Largeur25 mm
Longueur50 mm
Couple de serrage≤ 5 Nm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.