Sélectionnez votre pays
IQT1-F61-R4-V1 RFID Read/Write Device
HF RFID read/write device, ISO 15693
Principaux avantages en un coup d'œil
- Operating frequency 13.56 MHz
- Conforms to ISO 15693
- Suitable for FRAM transponder
- Particularly flat construction
- Connection cable with V1 plug (M12 x 1)
- Degree of protection IP67
- Can be mounted on metal
- Connection via integrated RS-485 interface
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ZH