Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBE6000-12GM40-SE4-V1 Cellule en mode barrage

Cellule en mode barrage, boîtier fileté M12, boîtier en métal, face avant optique, champ de détection de 6 m, lumière rouge, lumière/obscurité activée, 1 sortie NPN, fiche M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier solide à filetage M12
  • Encombrement moindre
  • Commutation "clair/foncé", programmable par câblage
  • Degré de protection IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à OBE6000-12GM40-SE4-V1

EmetteurOBE6000-12GM40-V1
RécepteurOBE6000-12GM40-E4-V1
Domaine de détection d'emploi0 ... 6000 mm
Domaine de détection limite8500 mm
Domaine de réglage500 ... 8500 mm
Cible de référencerécepteur
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge , 640 nm
Ecart angulaire+/- 2 °
Diamètre de la tache lumineuseenv. 800 mm pour une distance de 6 m lumière rouge
Angle d'ouvertureenv. 4
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 ; 20000 Lux
MTTFd806 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : alimentation
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le faisceau d'émission a été reçu ; clignote si la réserve de fonction est insuffisante; éteintes si le faisceau est interrompu
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité , récepteur
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 30 mA (émetteur et récepteur)
Entrée de commandecommutation "clair" : +UB
commutation "foncé" : 0 V
Mode de commutationcommutation électronique "clair/foncé"
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 2 V
Fréquence de commutationf≤ 1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité aux normes
NormesUL 508
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
AgrémentsCE, cULus Listed 57M3 (uniquement en liaison avec alimentation en tension UL Class 2; Type 1 enclosure)
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 15 g (par appareil)
Dimensions
Longueur55 mm
Diamètre12 mm
Notes générales