Sélectionnez votre pays
KCD2-E3 Borne interface sortie détect.
Borne d’interface de sortie de détecteur
Principaux avantages en un coup d'œil
- Amplificateur aux bornes à 1 voie
- Entrée pour capteurs NAMUR
- Tension d'alimentation 24 V DC
- Interface standard pour éviter toute erreur de transmission des signaux
- Visualisation de l'état de commutation, LED jaune
- Sortie Electronique résistante aux courts-circuits
- Faible sensibilité aux parasites
- Borne active compacte
- Fixation par verrouillage par ressort sur 35 mm rail standard selon DIN EN 50022
- Degré de protection IP20
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- ZH