Sélectionnez votre pays
AL2109-P-1820/25/49/76a/143 Rideau opto-électro ascenseurs
Rideau optoélectronique haute résolution pour la détection des personnes et des objets, kit avec émetteur et récepteur, hauteur de champ : 1 800 mm, lumière/obscurité, 1 sortie NPN et 1 sortie PNP, fiche M8
Principaux avantages en un coup d'œil
- Rideau optoélectronique à haute résolution et profil bas pour contrôler les arêtes de fermeture sur les ascenseurs et les accès
- Conforme aux normes EN81-20 et EN81-70
- Un champ de contrôle dense (jusqu'à 135 faisceaux) permet de détecter les petits objets
- Détection d'objet jusqu'à l'écart zéro
- Croisement automatique
- Entrée test
- Insensible à la réflexion et à la lumière ambiante
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- IT