Sélectionnez votre pays
Un successeur est disponible.
INDISPONIBLE À LA VENTE
LB9027BP16200.1 Extension Backplane
Principaux avantages en un coup d'œil
- Backplane for LB-System
- Fieldbus type determined by base backplane
- Max. 16 slots for I/O modules
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
Type préféré





Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Données techniques relatives à LB9027BP16200.1
| Suitable components | Backplane LB9026BP16210.0.E , LB9026BP16210.1 |
| Supply | 2 | |
| I/O modules (single width) | max. 16 | |
| I/O modules (dual width) | max. 8 |
| Maximum safe voltage Um | 60 V DC (SELV/PELV) | |
| Input voltage range | U | 18 ... 32 V DC (SELV/PELV) |
| Redundancy | no |
| Fieldbus type | PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET or MODBUS RTU/TCP , depending on the base backplane | |
| Redundancy | no |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | NE 21 | |
| Degree of protection | EN 60529 |
| Ambient temperature | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , 70 °C (non-Ex) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | 95 % non-condensing | |
| Altitude | max. 2000 m | |
| Shock resistance | shock type I, shock duration 11 ms, shock amplitude 15 g, number of shocks 18 | |
| Vibration resistance | frequency range 10 ... 150 Hz; transition frequency: 57.56 Hz, amplitude/acceleration ± 0.075 mm/1 g; 10 cycles frequency range 5 ... 100 Hz; transition frequency: 13.2 Hz amplitude/acceleration ± 1 mm/0.7 g; 90 minutes at each resonance | |
| Damaging gas | designed for operation in environmental conditions acc. to ISA-S71.04-1985, severity level G3 |
| Degree of protection | IP20 | ||||||||||
| Mass | approx. 1340 g | ||||||||||
| Dimensions | (W x H x D) 440 x 127 x 80 mm (17.3 x 5 x 3.15 inch) , without modules | ||||||||||
| |||||||||||
| Certificate | BVS 16 ATEX E 089 X | ||||
| |||||
| Directive conformity | |||||
| |||||
| UL approval | E106378 | ||||
| |||||
| IECEx approval | IECEx BVS 16.0047X | ||||
| |||||
| Supplementary information | Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.