Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UB300-18GM60A-E5-V1-M Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier de dimension réduite : 55 mm
  • LED Etat de commutation, visible sur 360°
  • Sortie de commutation
  • 5 différentes fonctions de sortie réglables
  • Entrée d'apprentissage
  • Compensation en température
  • Homologation de type E1

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UB300-18GM60A-E5-V1-M

Domaine de détection35 ... 300 mm
Domaine de réglage50 ... 300 mm
Zone aveugle0 ... 35 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 390 kHz
Retard à l'appelenv. 50 ms
LED vertePower on
LED jauneétat de commutation
clignotante : apprentissage (objet détecté)
LED rougerouge en permanence : défaut
clignotant rouge : fonction apprentissage objet non détecté
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 20 mA
Type d'entrée1 entrée autodidactique
domaine de la portée 1: -UB ... +1 V, domaine de la portée 2: +6 V ... +UB
impédance d'entrée : > 4,7 kΩ impulsion d'apprentissage : ≥ 1 s
Type de sortie1 sortie E5, à fermeture/à ouverture PNP, paramétrable
Courant assigné d'emploiIe200 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Réglage d'originepoint de commutation A1 : 50 mm point de commutation A2 : 300 mm
Chute de tensionUd≤ 3 V
Reproductibilité≤ 1 %
Fréquence de commutationf≤ 13 Hz
Course différentielleH1 % de la portée réglée
Influence de la température± 1,5 % de la valeur fin d'échelle
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Régulation CEE/ONU No. 10 (E1)Numéro d'homologation : 10R-058090
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT
Masse32 g
Dimensions
Longueur69 mm
Diamètre18 mm
Notes générales