Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RLG28-55-7462 Cellule en mode reflex large

Cellule en mode reflex avec 6 faisceaux dans un boîtier de détecteur optoélectronique standard largement répandu, lumière rouge, plage de détection de 4 m, lumière/obscurité activée commutable, sortie push-pull, fiche M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière de détection de surface avec 6 faisceaux dans un boîtier de barrière de détection standard
  • Apte au raccordement, remplace la barrière de détection à un faisceau
  • Détection fiable de l'arête avant d'objet quelle que soient la forme et la position de l'objet
  • Détection d'objet constante à partir de 12 mm à l'intérieur de la totalité de la zone de détection
  • Détection sûre de toutes les surfaces, quelle que soit la qualité de surface de l'objet
  • Commute dès une différence de contraste de 10 %
  • Des faisceaux émetteurs clairs bien visibles garantissent une orientation en tout confort du détecteur

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à RLG28-55-7462

Domaine de détection d'emploi0 ... 4 m
Distance du réflecteurréflecteur A80: 0,4 ... 4 m , réflecteur H85-2: 0,2 ... 4 m , ruban rétro-réflecteur OFR-100/100: 0,4 ... 3 m
Domaine de détection limite5,6 m
Domaine de détectiontypique : 60 mm , L'objet doit couvrir le réflecteur complètement dans une dimension
Cible de référenceréflecteur A80 réflecteur H85-2 ruban rétroréflecteur OFR-100/100
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 625 nm
Filtre polarisantoui
Nombre de faisceaux6
Diamètre de la tache lumineuseenv. 220 mm pour un domaine de la portée de 4 m
Angle d'ouverture+/- 2,5 °
Limite de la lumière ambiante5000 Lux
Résolution12 mm
RéajustementRéajustement du récepteur actif après plus de 30 secondes
MTTFd310 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on
indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz)
court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutation2 LED jaunes, s'allument lorsque le faisceau lumineux est libre, clignotent lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante, sont éteintes lorsque le faisceau lumineux est interrompu
Apprentissage : LED jaune/verte ; clignotement simultané ; 2,5 Hz
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé" , touche TEACH-IN
Tension d'emploiUB12 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0max. 50 mA
Sortie d'alarme de stabilité1 Sortie push-pull, active en cas de réserve de fonctionnement suffisante, inactive en cas de réserve de fonctionnement insuffisante, alterne pendant au moins 10 secondes lorsque le signal est de mauvaise qualité (pour vérifier l'alignement et effectuer un apprentissage)
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable
Sortie signal1 sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutationf230 Hz
Temps d'action1 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse100 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur54,3 mm
Notes générales