Sélectionnez votre pays
NRN10-12GM40-A2-C Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Facteur de réduction = 1
- Résistant aux champs magnétiques
- Utilisation sur les machines à souder









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NRN10-12GM40-A2-C
| Fonction de commutation | antivalente | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 10 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | positive commutation | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 8,1 mm |
| Facteur de réduction rAl | 1 | |
| Facteur de réduction rCu | 1 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 1 | |
| Facteur de réduction rSt37 | 1 | |
| Type de sortie | 4 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 1000 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V |
| Tension d'isolement nominale | UBIS | 60 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 14 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | max. 15 ms |
| Champ magnétique continu | B | 200 mT |
| Champ magnétique alternatif | B | 200 mT |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune, multi-directionelle |
| MTTFd | 1393 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Classe de protection | II | |||||||
| ||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |||||||
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |||||||
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtu par PTFE | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PPS | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP68 / IP69K | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 62 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Volume de livraison | Livraison avec deux écrous à denture de blocage |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.