Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-2A-KE5-IL/UL Module analogique ASi

Module d'armoire électrique, 2 sorties analogiques

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier doté d'une technologie de connexion instantanée et de borniers codés mécaniquement
  • Boîtier de 19 mm de largeur, installation dans l'armoire électrique sur rail de montage DIN
  • Alimentation des sorties … partir de la tension auxiliaire externe
  • Affichage fonctionnel pour bus, tension auxiliaire externe et sorties
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VBA-2A-KE5-IL/UL

Type de nœudNœud standard
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.1
numéro de fichier ULE223772
MTBF197 a
LED FAULTIndication de défaut : LED rouge
Rouge : erreur de communication ou adresse 0
Rouge clignotant : erreur périphérique
LED PWRTension AS-Interface ; LED de couleur verte
Verte : tension OK
Vert clignotant : adresse 0 ou erreur de périphérique
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED double verte/rouge
verte : tension OK
rouge : tension à polarité inversée
LED OUTÉtat du signal de sortie ; LED jaune
Jaune : valeur de sortie dans la plage de valeurs
Allumé en permanence : mode courant
Allumé 1,4 s/éteint 0,1 s : mode tension
Jaune clignotant : rupture de fil (au niveau d'une sortie de courant) ou valeur de sortie en dehors de la plage de valeurs
tension auxiliaire (sortie)UAUX24 V DC ± 15 % PELV
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 75 mA
Classe de protectionIII
Consommation en courantIAUX ≤ 650 mA
Protection contre les surtensionsUAUX, Ue : catégorie de la surtension II, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/typeDeux sorties analogiques
Courant : 0 mA ... 20 mA
Tension : 0 V ... 10 V
AlimentationTension auxiliaire UAUX
Chargesortie tension : min. 1 kΩ
sortie courant : max. 600 Ω
intensité de courant maximal admissible≤ 600 mA (courant de signal + alimentation de la came) en provenance de la tension auxiliaire externe UAUX, protection contre les surcharges et les courts-circuits
RésolutionTension en sortie : 3 mV
Intensité en sortie : 6 µA
Précision0,15 % de la valeur fin d'échelle
Influence de la température1 µA/K ou 0,3 mV/K
Courant de court-circuitsortie tension : max. 22 mA
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
profilS-7.3.5
Code IO7
Code ID3
Code ID1F
Code ID25
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)Le transfert de la valeur de donnée se fait selon l'AS-Interface Profil 7.3.
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0Dispositif de surveillance :
P0=1 (par défaut), dispositif de surveillance actif
P0=0, dispositif de surveillance inactif
P1Mode de sortie O1 :
P1=1 (par défaut), sortie de courant
P1=0, sortie de tension
P2Indication d'erreur périphérique :
P2=1 (par défaut), erreur périphérique signalée
P2=0, aucune erreur périphérique signalée
P3Mode de sortie O2 :
P3=1 (par défaut), sortie de courant
P3=0, sortie de tension
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Tenue aux chocs et aux vibrations15 g, 11 ms dans 6 directions, 3 chocs 10 g, 16 ms dans 6 directions, 1 000 chocs
Résistance aux vibrations0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles
Degré de pollution2
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à poussoirs amovibles
capacité de raccord de calcul :
rigide : 0,20 mm2 flexible (sans embout de fil) : 0,20 mm2 ... 2,5 mm2
flexible (avec embout de fil) : 0,25 mm2 ... 1,5 mm2
Matérial
BoîtierPA 66-FR
Masse110 g
Dimensions
Hauteur100 mm
Largeur18,9 mm
Longueur124 mm
FixationRail DIN
RemarqueLongueur maximale des cavaliers = 5 cm
Notes générales