Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-CHAIN-BU/BN70MM/1,0-25 Connect. connexion chaîne ASi

Distributeur doté de 25 connexions pour modules de raccordement d'armoire avec bornes à vis

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Pour la signalisation dans les armoires électriques
  • Le distributeur peut être connecté sur le terrain à l'aide du connecteur rotatif multifonction
  • De cette manière, les modules d'armoire électrique peuvent être retirés, insérés et remplacés sans couper l'alimentation
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à VAZ-CHAIN-BU/BN70MM/1,0-25

numéro de fichier ULE223176
Tension assignée d'emploi48 V
intensité de courant maximal admissible8 A pour 40 °C
DIN VDE 0298 Partie 4
HD 516/VDE 0298-300
Température ambiante-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) installation fixe
Section des filsCuivre torsadé 1 mm2
rayon de courbureinstallation mobile : 4 x diamètre externe
installation fixe : 2 x diamètre externe
Matérial
isolation de filPVC
CâbleH05V-K, tension nominale 300/500 V
Couleurmarron, bleu
RaccordementAdaptés aux bornes à vis
Longueur du câble25 x 7 cm + 1 m
inflammabilité
CâbleIgnifugeant conformément à la norme CEI 60332-1-2
Notes générales