Sélectionnez votre pays
BT65-F31-RG-EN Came
Activateur pour la série F31 et F31K avec boîtier de protection inclus
Principaux avantages en un coup d'œil
- Affichage de la position de la vanne, haute visibilité
- Protection contre les salissures et les endommagements
- Vis imperdables pour un montage aisé
- Deux cibles de commande dans deux niveaux avec grille de réglage 5°
- Convient pour des dispositifs d'entraînement à rotation à gauche ou à droite
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV