Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V19-G-2M-PUR-ABG-V1-G-Y295897 Câble de connexion

Câble de raccordement, M12 vers M12, 8/4 broches, câble PUR

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Câble inflammable
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Non halogéné
  • Degré de protection IP67 / IP68 / IP69K

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V19-G-2M-PUR-ABG-V1-G-Y295897

nombre de pôles8/4
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2droit
Filetage 2M12
Tension d'emploiUBmax. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 2 A
Température ambiante-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
câble, installation fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
câble, installation mobile : -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69k
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactAu
PoignéeTPU, noir
CâblePUR
écrou chapeauzinc moulé sous pression
isolation de filPP
Câblebrins extrafins, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
5 x diamètre de la ligne avec courbure unique
Couleurgris
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
Conception du conducteur19 x 0,15 mm ∅
BlindageTressage Couverture à 85 %
LongueurL2 m
Masse96 g
inflammabilité
support de contacts94 HB
Boîtier94 V-2
Notes générales