Sélectionnez votre pays
NBB3-V3-Z5-V5 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 3 mm, noyable
- 2 fils CC






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBB3-V3-Z5-V5
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 3 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 2,4 mm |
| Portée réelle | sr | 2,7 ... 3,3 mm typ. |
| Facteur de réduction rAl | 0,45 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,35 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,8 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,5 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension d'emploi | UB | 5 ... 60 V CC | |||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 2000 Hz | |||
| Course différentielle | H | typ. 0,2 mm | |||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | ||||
| Protection contre les courts-circuits | non | ||||
| Protection anti-inductive | oui | ||||
| Chute de tension | Ud | ≤ 4 V | |||
| chute de tension à IL | |||||
| |||||
| Courant d'emploi | IL | 4 ... 100 mA | |||
| Courant d'emploi min. | Im | 4 mA | |||
| Courant résiduel | Ir | 0,4 ... 0,55 mA typ. 0,46 mA | |||
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 1 ms | |||
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | ||||
| Couple de serrage des vis de fixation | 0,4 Nm |
| MTTFd | 1552 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| CEM selon | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C. Courant de commutation de sortie : 100 mA | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | Faston 4,8 mm | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | ||||||||||
| Face sensible | PBT | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.