Sélectionnez votre pays
NBB4-12GM50-EI-V1-M1 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 4 mm, noyable
- Gamme de température étendue
-40 ... +85 °C - Sortie de courant numérique
- Homologation de type E1












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBB4-12GM50-EI-V1-M1
| Type de sortie | Sortie de courant numérique | |
| Portée nominale | sn | 4 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Elément de commande | Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm | |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,45 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 9 ... 30 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 1800 Hz |
| Course différentielle | H | 2 ... 15 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | oui | |
| Dérive en température | ≤ 10 % | |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 5 ms |
| Résistance de charge | 100 ... 250 Ohm | |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| MTTFd | 1595 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Valeur de sortie | objet détecté : 10 mA ± 1 mA objet non détecté : 5 mA ± 1 mA |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 10 mA | |
| Homologation de type E1 | 10R-06 |
| Température ambiante | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | |||||||
| Matériau du boîtier | laiton nickelé | |||||||
| Face sensible | PBT | |||||||
| Degré de protection | IP68 / IP69K | |||||||
| Connecteur | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 28 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
| Volume de livraison | Livraison avec deux écrous à denture de blocage |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.