Sélectionnez votre pays
DIS.* Switch Disconnector
Switch disconnector with type of protection Ex e
Principaux avantages en un coup d'œil
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex db eb and Ex tb certified
- Various contact configurations and pole numbers
- Glass reinforced polyester (GRP) or stainless steel enclosures
- Padlockable switch
- Labeling '0 - I'
- Function-adequate cable gland configurations
- Degree of protection: IP 66
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE