Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RL ID01 Retractable Lanyard

Retractable lanyard for universal use

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à RL ID01

DescriptionRetractable lanyard with locking function, pulling force: 340 g, rope length: 106 cm
Colorblack
MaterialNylon cord with Kevlar core
Mass124 g
Dimensions55 mm x 66 mm x 20 mm
NoteFor mounting on Smart-Ex or Ex-Handy the Mini QD Loop (Art.-No. 70115365) is needed.
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , RSM-Ex , Smart-Ex® 203 , Smart-Ex® 03 , Ident-Ex®
Notes générales