Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NCB4-12GM35-Z5 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 2 fils CC
  • Portée augmentée
  • 4 mm, noyable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NCB4-12GM35-Z5

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn4 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 3,24 mm
Facteur de réduction rAl 0,49
Facteur de réduction rCu 0,47
Facteur de réduction r1.4301 0,76
Type de sortie2 fils
Tension d'emploiUB3,5 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 1000 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéà inversement de polarité
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3,5 V
Dérive en température± 15%
Courant d'emploiIL2 ... 100 mA
Courant résiduelIr0,4 ... 0,6 mA typ. 0,5 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble3,7 mm + 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants2
Section des fils0,34 mm2
LongueurL2 m
Dimensions
Longueur35 mm
Diamètre12 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.