Sélectionnez votre pays
DK10-LAS/49 Détecteur contraste
Détecteur de contraste de repère d'impression, champ de détection de 300 mm, lumière laser infrarouge, laser de classe 2, lumière/obscurité activée, molette de réglage de la sensibilité, sortie NPN, sortie PNP, fiche M12
Principaux avantages en un coup d'œil
- Détecteur de contraste de repères d'impression à émission laser pour la détection de très petits repères
- Gamme de profondeur de champ étendu de 3 ... 300 mm
- Laser de classe 2, sans danger pour les yeux
- Sensibilité réglable
- Temps d'action 30 µs, convient pour des cadences de balayage extrêmement rapides
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- IT
- ZH