Sélectionnez votre pays
KCD0-SD3-Ex1.1245.SP Commande d'électrovanne
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
- Limitation en courant à 45 mA sous 12 VCC
- Immunité aux pulsations d'essai
- Boîtier de largeur 12,5 mm
- Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanée
- Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL