Sélectionnez votre pays
LA28/LK28-LAS-F1-7675 Kit de cellule barrage
Kit de cellule barrage universel, conception à boîtier large, portée de détection de 120 m, lumière laser rouge, classe laser 2, fréquence de transmission de 25 kHz, allumé/éteint, version CA, sortie de relais, fonction minuterie, compartiment de bornes
Principaux avantages en un coup d'œil
- Série universelle avec domaines d'utilisation hautement polyvalents
- Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions
- LED pour l'orientation derrière l'optique du récepteur
- Fonctions de temporisation programmables GAN, GAB, IAB ainsi que GAN-IAB et GAN-GAB pour fonction double
- Version laser pour les longues portées
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- ZH