Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-H32x20 Réflecteur

Réflecteur, rectangulaire, avec 2 trous de montage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception compacte et peu encombrante
  • Montage simple par trou de fixation
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-H32x20

Forme constructiverectangulaire
Température ambiante-40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F)
MatérialPMMA / PMMA
Dimensions
Hauteur5,5 mm
Largeur20 mm
Longueur32 mm
Fixationtrous de fixation
Notes générales