Sélectionnez votre pays
VLX-F231-B6 Module d'interface
Module d'interface avec interface PROFIBUS pour SmartRunner
Principaux avantages en un coup d'œil
- Jusqu'à 4 modules de détection peuvent être connectés
- Montage sur rail symétrique DIN
- Interface PROFIBUS









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à VLX-F231-B6
| Montage | montage sur rail symétrique |
| MTTFd | 180 a | |
| Durée de mission (TM) | 10 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Puissance absorbée | P0 | ≤ 3,6 W (sans têtes de lecture) |
| Raccordement pour | Système de commande | |
| Type d'interface | PROFIBUS DP V1 | |
| Vitesse de transfert | max. 12 MBit/s , Identification automatique de la vitesse de transmission | |
| Sortie de données | Code binaire | |
| Résistance de terminaison des bus | commutable |
| Raccordement pour | détecteur de proximité | |
| Type d'interface | RS-485 | |
| Mode de transfert | half-duplex | |
| Vitesse de transfert | 230 kBit/s | |
| Résistance terminale RS485 | commutable | |
| Cycle de mise à jour, tête de lecture | 1 ms |
| Emission d'interférence | EN 55011, cl. A: 2007 | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température de service | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , sans câblage | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Humidité rel. de l'air | ≤ 80 % |
| Type de raccordement | Interface 1: Connecteur Sub-D, 9 broches Interface 2: Borne de serrage ≤ 2,5 mm2 Interface 3 : Connexion de terminal, à 2 broches | ||||||||||
| Degré de protection | IP20 | ||||||||||
| Matérial | Plastique | ||||||||||
| position d'intégration | quelconque | ||||||||||
| Masse | env. 130 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.