Sélectionnez votre pays
NSB10-30GH50-2E2-S2D2 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Sans zone aveugle
- 10 mm, noyable
- Utilisation de surfaces d'actionnement métalliques classiques
- Applications jusqu'à la Cat. 2, PLd/SIL 2 possibles (peut être utilisé de manière redondante jusqu'à la Cat. 3, PLe/SIL 3)
- LED signalant l'état de commutation et l'indication d'erreur
- Sorties de sécurité OSSD
- Certifié TÜV
- boîtier en acier V4A/316L
Afficher plus









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NSB10-30GH50-2E2-S2D2
| Fonction de commutation | Deux, normalement ouverts | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 10 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 8,1 mm |
| Elément de commande | Cible de référence conforme à la norme EN CEI 60947-5-2 (FE360 - ST37K) 30 mm x 30 mm x 1 mm | |
| Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,45 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,8 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,55 | |
| Type de sortie | 4 fils |
| Tension d'emploi | UB | 18 ... 30 V |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 24 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 30 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5% |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Résistance aux surcharges | oui | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 3 V à un max. de 50 mA pour IL (somme de toutes les sorties) |
| Tension d'isolement nominale | UBIS | 30 V |
| Courant d'emploi | IL | 1 ... 30 mA par sortie |
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 15 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 300 ms |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
| Affichage des dérangements | LED rouge |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
| Niveaux de performance (PL) | PL d | |
| catégorie | 2 | |
| MTTFd | > 7500 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | min. 60 % | |
| Portée de déclenchement assurée d'un PDDB | Sar | 15 mm |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 24 V C.C. Courant de commutation de sortie : 2 x 30 mA | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m au-delà de NMM |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Acier inox 1.4404 / AISI 316L | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP68 / IP69 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 160 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Volume de livraison | fourni avec 2 écrous |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.