Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiC2441 Barrière universelle SMART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
  • Entrée analogique, entrée numérique,
    sortie analogique, sortie numérique
  • Aucune configuration requise, l'appareil s'adapte automatiquement
  • Transparence HART
  • Faible dissipation de puissance
  • Isolation à 3 voies
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
HART® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à HiC2441

Type de signalUniversal
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 2
RaccordementSL1 : 1a, 1b(-); 2a, 2b(+)
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion
Ondulation≤ 10 %
Courant assignéIr≤ 30 mA
Puissance absorbée≤ 700 mW
Appareils de terrain adaptéstransmetteurs SMART 2 fils, sources de courant
Signal0/4 ... 20 mA , limitée à 40 mA environ (en fonction du système de commande) , protégé
Circuit de terrainSL2 : 5a(+), 5b(-) (transmetteur SMART 2 fils)
SL2 : 5a(+), 1b(-) (transmetteur SMART 2 fils avec source de courant)
Chute de tensionenv. 4 V (source de courant)
Circuit de commandeSL1 : 8a(+), 7a(-)
tension d'alimentationmin. 16 V pour 20 mA (transmetteur SMART 2 fils)
Tension15 ... 30 V
Signal0/4 ... 20 mA , mode passif , tension de service 15 ... 30 V
Ondulation20 mV rms
Appareils de terrain adaptésconvertisseurs I/P (positionneur), écrans sur site
Signal0/4 ... 20 mA
Circuit de terrainSL2: 5a(+), 5b(-)
Charge0 ... 650 Ω
Tension≥ 13 V pour 20 mA
Ondulation20 mV rms
Circuit de commandeSL1 : 8a(+), 7a(-)
Tension12 ... 30 V
Signal0/4 ... 20 mA
Surveillance de défaut de ligne> 100 kΩ à 30 V max., avec câblage côté terrain ouvert
Circuit de terrainSL2 : 5a(+), 1a(-) (détecteur NAMUR)
SL2 : 5a(+), 5b(-) (contact sec)
Appareils de terrain adaptésdétecteurs NAMUR conformément à la norme CEI/EN 60947-5-6, contacts secs
Signal0,1 ... 9 mA , mode passif
Tension à videenv. 10 V CC , résistance série de 1 kΩ
Signal0,1 ... 9 mA
Circuit de commandeSL1 : 8a(+), 7a(-)
Tension13 ... 30 V
Circuit de terrainSL2: 5a(+), 5b(-)
Appareils de terrain adaptésElectrovanne , alarme sonore , alarme visuelle
Fonction d'entraînement12 V / 40 mA à une charge de 300 Ω
Résistance interneRimin. 240 Ω
CourantIe40 mA
TensionUe12 V
Limitation de courantImax45 mA
Tension à videUsenv. 22 V
Circuit de commandeSL1 : 8a(+), 7a(-)
Tensionsignal 1 : 19 ... 30 V CC
signal 0 : 0 ... 5 V CC
CourantSignal 1 : 0 ... 45 mA, en fonction de la charge de sortie
Signal 0 : < 0,1 mA, indépendamment de la charge de sortie
Dissipation thermique1,1 W à 24 V, charge de 300 Ω (sortie numérique)
Ecartà 20 °C (68 °F)
≤ ±20 µA y compris linéarité, hystérésis et variations d'alimentation à 4 ... 20 mA (entrée analogique, sortie analogique)
≤ ±60 µA y compris linéarité, hystérésis et variations d'alimentation à 0 ... 45 mA (sortie numérique)
Température< 2 µA/K (0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
< 3 &micro;A/K (-40 ... 0 °C (-4 ... 32 °F))
Fréquence de commutation≤ 500 Hz avec 50 % du cycle de service (entrée numérique, détecteur NAMUR)
≤ 5 Hz (entrée numérique, contact sec)
≤ 20 Hz (sortie numérique)
Gamme de fréquenceHART : bande passante par signal de 0,5 Vpp et/ou signal de 1 mApp 950 ... 2500 Hz (entrée analogique, sortie analogique)
Régime transitoire≤ 20 ms (entrée analogique, sortie analogique)
≤ 1 ms (entrée numérique, détecteur NAMUR)
temps de réaction≤ 5 ms , durée d'activation/de désactivation (sortie numérique)
Commande/alimentationisolation de base conformément à la norme CEI/EN 61010-1, tension assignée d'isolement de 60 Veff
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeIEC 61010-1:2010
EntréeEN 60947-5-6:2000
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Observer la gamme de température limitée par déclassement, voir la section déclassement.
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air95 % sans condensation
Degré de protectionIP20
Masseenv. 105 g
Dimensions12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.)
Hauteur106 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur128 mm
Fixationsur platine de connexion
Détrompagebroches 1 et 4 ajustées
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Certificats d'examen UE de typeTÜV 14 ATEX 153522 X
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
ÉquipementSL2: 5a(+), 5b(-)
TensionUo25,2 V
CourantIo110 mA
PuissancePo693 mW
Capacitance interneCi5,7 nF
Inductance interneLi0 mH
ÉquipementSL2 : 5a(+), 1b(-)
TensionUi< 28 V
CourantIi< 115 mA
TensionUo7,2 V
CourantIo0 mA
PuissancePo0 mW
Capacitance interneCi5,7 nF
Inductance interneLi0 mH
ÉquipementSL2 : 5a(+), 1a(-)
TensionUo12,6 V
CourantIo13 mA
PuissancePo41 mW
Capacitance interneCi5,7 nF
Inductance interneLi0 mH
CertificatTÜV 14 ATEX 153523 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/autres circuitsisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0408 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx TUN 15.0004X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales