Sélectionnez votre pays
NBB15-F148P10-ARS Détecteur inductif
Détecteur inductif avec sortie de contact relais
Principaux avantages en un coup d'œil
- 15 mm, noyable
- Sortie relais
- Plage de température élargie
- Extrêmement résistant aux chocs et aux vibrations









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBB15-F148P10-ARS
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | relais | |
| Portée nominale | sn | 15 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 12,15 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,45 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,35 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,8 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,5 | |
| Type de sortie | relais |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 600 Hz |
| Course différentielle | H | 2 ... 20 % ( typ. 3 % ) |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | non | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 0,5 V (Courant de service ≤ 0,275 V à ≤ 100 mA) |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA |
| Courant résiduel | Ir | ≤ 10 µA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 10 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 300 ms |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| MTTFd | 1004 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Température ambiante | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | aluminium, anodisé | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 / IP69K | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Couple de serrage des vis de boîtier | ≤ 1,8 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.