Sélectionnez votre pays
V19-G-BK5M-PVC-U/ABG-Y279540 Câble raccordement avec prise
Câble de raccordement avec connecteur femelle simple, M12, 8 broches, blindé, câble PVC
Principaux avantages en un coup d'œil
- Indice de protection IP66 / IP68 / IP69
- Blindage raccordé à l'écrou d'accouplement
- Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
- La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises
- Configuration spécifique au client
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES