Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-LED-40MM-CLD-GN Élément de colonne lumineuse

Élément de colonne lumineuse, élément lumineux permanent à LED, vert

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception modulaire
  • Combinaison flexible d'éléments de signaux
  • Système à baïonnette pour montage et démontage simple
  • durée de vie longue
  • 40-mm-series

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-LED-40MM-CLD-GN

Type de lumièreLED
numéro de fichier ULE223176
Couleurverte
Tension assignée d'emploiUe24 V C.A./C.C.
Classe de protectionII
Consommation en courant35 mA
courant de démarrage500 mA
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degré de protectionIP66
RaccordementSystème à baïonnette
MatérialPC
Masse28 g
Dimensions
Hauteur59 mm
Diamètre40 mm
Durée de viemax. 50 000 h
Notes générales