Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CFP.MR.SP Actuator Head (Ex e)

Actuator head - mushroom push button with type of protection Ex e

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Mushroom pushbutton red
  • Component for appropriately certified Ex e enclosures
  • Ex e and Ex tb certified
  • Polyamide
Approval symbol
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à CFP.MR.SP

Functionmushroom button
Colorred
Operator actionspring return
Labelingnone
Degree of protectionIP66
Material
HousingPolyamide (PA)
Finishinherent color black
Washer gasketsilicone
Mass46 g
Dimensions
Actuator head diameter (D2)37 mm
Panel wall thickness (PT)1 ... 6 mm
Diameter thru-hole (DT)30.6 mm
Length outside enclosure (H)40.8 mm
Total length (L)61.1 mm
Tightening torque2.8 ... 3.4 Nm
Mountinguse with base-mounted and cover-mounted contact modules
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Service temperature-40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F)
EU-type examination certificateCML 16 ATEX 3339U
MarkingEx-Hexagon II 2 GD
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx approvalIECEx CML 16.0114U
Degree of protectionEN 60529
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
Optional accessoriesCFP.TP
Notes générales