Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

1/2"NPT-V1D-GN2M-PVC-V45-G Câble de connexion

Câble de bus Ethernet, M12 codage D vers RJ45, câble PVC 4 broches, CAT5e, blindé

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage sur face avant/vissé
  • Convient pour la technique 2, 3 ou 4 fils
  • Embase Ethernet
  • 4 broches femelle codage D M12 vers connecteur RJ45 mâle câblé
  • Montage NP-14 1/2"

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à 1/2"NPT-V1D-GN2M-PVC-V45-G

nombre de pôles4
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2droit
Filetage 2RJ-45
Tension d'emploiUBmax ... 60 V CC
Courant d'emploiIBmax 1,5 A
Conformité aux normes
NormesCAT5 (CEI 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
CEI 61076-2-101:2008
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Degré de protectionIP67
Matérial
contactslaiton, doré
Connecteurtransparent aluminium, anodisé
PoignéeCAT5e , bleu-vert
CâblePVC
écrou chapeauAcier, zingué
Câble2 m Longueur du câble
Masse67,8 g
Notes générales