Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

F* SD Switch Disconnector

Switch disconnectos with type of protection Ex d

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Various contact configurations and pole numbers
  • Labeling 'OFF - ON'
  • Ex d and Ex tD certified
  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Aluminum enclosure
  • Gas group IIC
  • Degree of protection IP66

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à F* SD

Operating voltagesee data table
Rated impulse withstand voltage6 kV
Rated frequency50Hz
Short circuit current limitationsee data table
Operating currentsee data table
Terminal capacitysee data table
Rated insulation voltage690 V
Functionswitch disconnector
Colorblack
Contact configurationsee data table
Switching configuration2 position with left OFF
Usage categorysee data table
Number of polessee data table
Operator actionengage - engage
Lockablein 'OFF' position
LabelingOFF - ON
Thread typemetric ISO pitch 1.5 mm
Enclosure coverdetachable
Cover fixingstainless steel socket cap head screws
ScrewsM6
Numbersee data table
Tightening torque3 Nm
Material of screwsstainless steel
Yield stressmin. 450 N/mm2
Cover sealchloroprene
Flamepath greaseFluid film grade AR
Degree of protectionIP66
Cable entrysee data table
Material
Enclosurealuminum alloy
Finishepoxy coated RAL 7032
Masssee data table
Dimensionssee data table
Mountingsee data table
GroundingM6 external grounding points
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
EU-type examination certificatesee data table
IECEx approvalsee data table
Degree of protectionEN60529
Usage categoryIEC / EN 60947
CE marking0102
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.