Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-MH-90°-BASE1-40MM Accessoire colonne lumineuse

Élément d'aide au montage pour colonne lumineuse, coudé, entrée de câble cachée

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception modulaire
  • 40-mm-series
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-MH-90°-BASE1-40MM

numéro de fichier ULE223176
Couleurgris
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degré de protectionIP66
MatérialPC/ABS
Masse29 g
Dimensions
Hauteur30 mm
Largeur55 mm
Longueur65 mm
Notes générales