Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CFP.D.SP Contact Block (Ex e)

Contact block, 2-pole, mountable on enclosure base with type of protection Ex e

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Contact block 2x NO
  • Component for appropriately certified Ex e enclosures
  • Mounting on enclosure cover
  • Ex de certified
  • Polyamide
  • For use with enclosure types SR*

Afficher plus

Approval symbol
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à CFP.D.SP

Operating voltage250 V max.
Operating current16 A max.
Terminal capacity2.5 mm2
Terminal torque0.8 Nm
Functioncontact block
Contact configuration2x NO
Usage categoryAC12: 12 ... 250 V AC - 16 A
AC15: 12 ... 250 V AC - 10 A
DC13: 12 ... 110 V DC - 1 A
DC13: 12 ... 24 V DC - 1 A
Number of poles2
Degree of protectionIP20
Material
HousingPolyamide (PA)
Mass79 g
Mechanical life1000000 switching operations
Dimensions
External dimension (A)54 mm
External dimension (B)37 mm
External dimension (C)63 mm
Mountingcover-mounted via actuator head
Service temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
EU-type examination certificateCML 16 ATEX 3339U
MarkingEx-Hexagon II 2 G
Ex de IIC Gb
IECEx approvalIECEx CML 16.0114U
Degree of protectionEN 60529
Usage categoryIEC / EN 60947
CE marking2829
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Enclosure typeSR.CS*
Notes générales