Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBD300-12GM40-E2-Y70103860 Cellule mode détection directe

Cellule en mode détection directe, boîtier fileté M12, boîtier en métal, face avant optique, champ de détection de 300 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, 1 sortie PNP, câble fixe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier solide à filetage M12
  • Encombrement moindre
  • Commutation "clair/foncé", programmable par câblage
  • Degré de protection IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBD300-12GM40-E2-Y70103860

Domaine de détection0 ... 300 mm
Domaine de réglage20 ... 300 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge , 640 nm
Ecart angulaire+/- 2 °
Diamètre de la tache lumineuseenv. 20 mm pour une distance de 300 mm
Angle d'ouvertureenv. 4 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 10000 Lux
MTTFd800 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : alimentation
Visual. état de commutationLED jaune MARCHE : allumée si l'objet a été détecté
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 15 mA
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 2 V
Fréquence de commutationf≤ 1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité aux normes
NormesUL 508
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
AgrémentsCE, cULus Listed 57M3 (uniquement en liaison avec alimentation en tension UL Class 2; Type 1 enclosure)
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe avec connecteur Würth à 3 broches
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Sortie optiquePMMA
Câble
LongueurL130 mm
Masseenv. 45 g
Dimensions
Longueur45 mm
Diamètre12 mm
Notes générales