Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NMB8-30GM80-US-FE-5M Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Surface active acier inoxydable
  • Portée 8 mm
  • bifilaire AC/DC
  • Objets ferromagnétiques
  • Câble de connexion de 5 mètres

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NMB8-30GM80-US-FE-5M

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn8 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieC.A./C.C.
Portée de travailsa0 ... 6,48 mm
Elément de commandeObjets ferromagnétiques
Facteur de réduction rAl 0
Facteur de réduction rCu 0
Facteur de réduction r1.4301 0.4 - 0.7
Facteur de réduction rSt37 1
Facteur de réduction rMs 0
Type de sortie2 fils
Fréquence de commutationf10 Hz
Course différentielleH3 ... 15 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitsoui
Chute de tensionUd≤ 7 V
Courant assigné d'emploiIe8 ... 200 mA C.A./C.C.
Courant résiduelIr≤ 1,3 mA
Affichage des dérangementsLED, vert/jaune (clignote alternativement) - Affichage court-circuit/surcharge
Indication fonctionnementLED Dual
Vert : courant
Jaune : sortie
Tension assignée d'emploiUe20 ... 250 V C.A./C.C.
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensibleAcier inox 1.4305 / AISI 303
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble6,2 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,5 mm2
LongueurL5 m
Dimensions
Longueur80 mm
Diamètre30 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.