Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V11S-G-BK1.0M-PUR-Y915367 Câble raccordement avec fiche

Câble de raccordement avec fiche, simple extrémité, M12, 3 broches, câble PUR

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Bon pour chaîne d'entraînement
  • Adapté aux robots/résistant à la torsion
  • Degré de protection IP67 / IP68 / IP69K
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Composant UL Recognized
  • Non halogéné
  • Contacts dorés
  • Câble inflammable
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique

Afficher plus

Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V11S-G-BK1.0M-PUR-Y915367

nombre de pôles2
Raccordement 1Connecteur mâle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Extrémité de câble libre
numéro de fichier ULE231213
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Résistance de contact< 10 mΩ
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
NormesCEI 61076-2-101:2008
inflammabilitéCEI 60332-1-2
Sans halogèneIEC 60754-1:1994
Agrément ULAWM STYLE 20549 80 °C 300 V AWM I A/B 80 °C 300 V FT2 (câble)
Température ambiantecâble, installation fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
câble, installation mobile : -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69k
Code de câbleLi 9Y 11Y 3 x 0,34
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactAu
PoignéeTPU, noir
CâblePUR
Connecteurzinc moulé sous pression
isolation de filPP
Câblebrins extrafins, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 4,3 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,34 mm2
Conception du conducteur42 x 0,1 mm ∅
LongueurL1 m
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 5000000
vitesse de mouvementsmax. 3,3 m/s
Distance transversale5 m horizontal
accélérationmax. 5 m/s2
Cycles de torsionmin. 1000000
Contrainte de torsion± 180 °/m
Masse22,3 g
inflammabilité
support de contactsHB
BoîtierV-2
CâbleFT2
Notes générales