Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICDM-RX/PN1-4DB9/2RJ45-DIN Passerelle sérieDeviceMaster®

Passerelle série, PROFINET IO vers Modbus, 4 ports, pour montage sur rail DIN, avec bornier à vis

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage sur rail DIN et connecteurs série DB9
  • Communication PROFINET IO vers et depuis Modbus TCP, Modbus ASCII, Modbus RTU et Modbus vers Modbus
  • Interfaces RS-232/422/485 sélectionnables par logiciel
  • Passerelle Modbus avancée et capacités de routage
  • Sous-système de mappage de données et concentrateur Modbus intégré
  • Configuration en ligne
  • Certifié NEMA TS2

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
PROFINET interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à ICDM-RX/PN1-4DB9/2RJ45-DIN

numéro de fichier ULE360395
MTBF42,3 a
Affichage LEDvoir manuel
Tension assignée d'emploiUe5 ... 30 V CC
Puissance absorbée3 W
Tension assignée d'emploiUN24 V CC
Consommation en couranttyp. 120 mA
Type d'interfaceInterfaces sélectionnables par logiciel : RS-232 , RS-422 , RS-485 (2 et 4 fils)
Physique4 x DB9
ProtocoleMODBUS RTU
Vitesses de transmission prises en charge300 bps à 230 Kbps
Type d'interfaceEthernet industriel
Physique2 x RJ45
ProtocolePROFINET IO
Protocoles supplémentairesARP, BOOTP, DHCP/RARP, HTTP, HTTPS, SSH, SSL/TLS, ICMP, RFC 1006 (ISO over TCP), SNMP (MIB-II), services de socket TCP/IP et UDP, Telnet, TFTP, et prise en charge de la transmission de données IP multicast
Vitesse de transfert10/100 Mbps
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 , EN 610006-4:2007 , EN 610006-4/A1:2011
RoHSEN CEI 63000:2018
Degré de protectionNEMA TS2
sécurité électriqueCSA C22.2 N° 61010-1-12 / CSA C22.2 N° 61010-1-201
UL 61010-1 / UL 61010-1-201
Emission d'interférenceEN 61000-6-4, EN 55032, FCC Partie 15 Sous-partie B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
ImmunitéEN 61000-6-2
Température ambiante-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 3048 m
Degré de protectionIP20
RaccordementAlimentation : Bornes à vis
Bus de terrain : 2 x RJ45
Entrées/sorties : 4 x DB9
Matérial
BoîtierPolyamide, UL94V-0
Masse204 g
Dimensions
Hauteur99,1 mm
Largeur45,7 mm
Longueur116,8 mm
Forme constructiveModule pour armoire
FixationRail DIN
Notes générales