Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UB800-18GM40A-E5-V1-Y70109109 Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier de dimension réduite : 40 mm
  • LED Etat de commutation, visible sur 360°
  • Compensation en température
  • Sortie à fermeture
  • Limites de plage prédéfinies et personnalisées

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UB800-18GM40A-E5-V1-Y70109109

Domaine de détection50 ... 438 mm (fixe)
Zone aveugle0 ... 50 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 255 kHz
Retard à l'appelenv. 100 ms
LED vertePower on
LED jauneétat de commutation
clignotante : apprentissage (objet détecté)
LED rougerouge en permanence : défaut
clignotant rouge : fonction apprentissage objet non détecté
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 20 mA
Type d'entrée1 entrée autodidactique
domaine de la portée 1: -UB ... +1 V, domaine de la portée 2: +6 V ... +UB
impédance d'entrée : > 4,7 kΩ impulsion d'apprentissage : ≥ 1 s
Type de sortie1 sortie E5, à fermeture/à ouverture PNP, paramétrable
Courant assigné d'emploiIe200 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Réglage d'originepoint de commutation A1 : 50 mm point de commutation A2 : 438 mm
Chute de tensionUd≤ 3 V
Reproductibilité≤ 1 %
Fréquence de commutationf≤ 4 Hz
Course différentielleH1 % de la portée réglée
Influence de la température± 1,5 % de la valeur fin d'échelle
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007+A1:2012
CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT
Masse25 g
Dimensions
Longueur57 mm
Diamètre18 mm
Notes générales