Sélectionnez votre pays
BB10-P-8493/25/35/103/115a Cellule en mode barrage
Détecteur optoélectronique miniature avec boîtier à prise pour montage dans un trou de 13 mm
Principaux avantages en un coup d'œil
- Cellule optoélectronique monofaisceau miniature, idéale pour une installation dans des cadres ou des contours
- Circuit intégré
- Boîtier de type enfichable pour trou de 13 mm
- Version « clair »









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- IT
Données techniques relatives à BB10-P-8493/25/35/103/115a
| Emetteur | BB10-T-F1-8493/115a | |
| Récepteur | BB10-R-F1-8493/25/35/103/115a |
| Domaine de détection d'emploi | 0 ... 2 m | |
| Domaine de détection limite | 2,5 m | |
| Emetteur de lumière | IRED | |
| Type de lumière | infrarouge, lumière modulée , 880 nm | |
| Diamètre de la tache lumineuse | env. 250 mm pour une distance de 2 m | |
| Angle d'ouverture | Emetteur : +/- 3 ° récepteur : +/- 10 ° pour le domaine de détection max. ; typique : | |
| Sortie optique | frontale | |
| Limite de la lumière ambiante | lumière halogène 100000 Lux ; conformément à la norme EN 60947-5-2 |
| MTTFd | 795 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Visual. état de commutation | LED rouge : allumée si le faisceau d'émission a été reçu ; clignote si la réserve de fonction est insuffisante; éteintes si le faisceau est interrompu |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Consommation à vide | I0 | Emetteur : ≤ 20 mA récepteur : ≤ 10 mA |
| Mode de commutation | commutation "clair" | |
| Sortie signal | 1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert | |
| Tension de commutation | max. 30 V CC | |
| Courant de commutation | max. 100 mA | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 1,5 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 100 Hz |
| Temps d'action | 5 ms |
| Norme produit | EN 60947-5-2 |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , installation fixe -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , amovible | |
| Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Humidité rel. de l'air | 90 % , sans condensation |
| Degré de protection | IP67 | |||||||
| Raccordement | Câble fixe de 160 mm dans prise M8 récepteur : Raccordement, gris ; Emetteur : Raccordement, noir | |||||||
| Matérial | ||||||||
| ||||||||
| Masse | env. 15 g par appareil | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.