Infrastructure de bus de terrain

FieldConnex® : le bus de terrain en toute simplicité
La marque FieldConnex de Pepperl+Fuchs est connue et bien établie dans tous les secteurs de l'industrie des procédés depuis des décennies en tant que technologie fiable et hautes performances pour les infrastructures de bus de terrain modernes.
FieldConnex offrant des composants pour FOUNDATION Fieldbus H1 et PROFIBUS PA, les appareils de terrain peuvent être intégrés en toute simplicité et de manière fiable à toutes les usines de traitement. Le bus de terrain garantit une communication fluide des données numériques entre l'usine et le système de commande, et fournit également une alimentation pour tous les appareils de terrain.
Les topologies de bus de terrain répondent à toutes les exigences des usines de traitement modernes. Le concept de tronc haute puissance fournit une puissance élevée sur le terrain des zones à risque d'explosion et alimente les appareils de terrain de sécurité intrinsèque. Des alimentations aux distributeurs de bus de terrain, en passant par les appareils de terrain pour connecter des actionneurs et détecteurs simples, nos nombreuses années d'expérience garantissent des produits de haute qualité, fiables et économiques.
Atouts : FieldConnex
Alimentation robuste et technologie d'installation de bus de terrain fiable
Diagnostics avancés pour le contrôle à distance de l'exploitation du bus de terrain
Concepts de protection parfaitement adaptés pour toutes les zones à risque d'explosion
- anglais
- allemand
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsCompendium Fieldbus diagnostics | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsApplication Guideline - Specification Proposal for FOUNDATION TM fieldbus (Class, Div classification) | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais | Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Intelligent Fieldbus Keeps Your Process Running | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Overview - FieldConnex® Fieldbus Infrastructure | Type de fichier PDF | Taille du fichier 3 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Guideline - Specification Proposal for PROFIBUS PA based on European Standards | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais | Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - FieldConnex - Remote I/O - The modern Distillery | Type de fichier PDF | Taille du fichier 229 KB | Langue anglais | Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - FieldConnex - Italian Design for Digital Waste Incineration | Type de fichier PDF | Taille du fichier 462 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Fieldbus Power Supply Compatible with Process Industry Applications | Type de fichier PDF | Taille du fichier 229 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Digital Communication in Steel-Plate Manufacturing | Type de fichier PDF | Taille du fichier 470 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Controlling and Monitoring liquid Helium at the Deutsches Elektronen-Synchrotron | Type de fichier PDF | Taille du fichier 361 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Monitoring the Physical Layer at Every Spur | Type de fichier PDF | Taille du fichier 191 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Digital Signal Processing on Offshore Drilling Rigs | Type de fichier PDF | Taille du fichier 314 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Oilfield Exploration above the Polar Circle | Type de fichier PDF | Taille du fichier 259 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Italian Design for Digital Waste Incineration | Type de fichier PDF | Taille du fichier 441 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - The Modern Whiskey Distillery | Type de fichier PDF | Taille du fichier 355 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Intelligent Fault Protection between Segment and Field | Type de fichier PDF | Taille du fichier 210 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | Type de fichier PDF | Taille du fichier 199 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Installation-Ready Solution Replaces LEPIU Systems | Type de fichier PDF | Taille du fichier 228 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APL | Type de fichier PDF | Taille du fichier 223 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APL | Type de fichier PDF | Taille du fichier 231 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Customized Solution for Tank Farm Modernization | Type de fichier PDF | Taille du fichier 256 KB | Langue anglais
| Télécharger |
Ressources complémentaires | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Ressources complémentairesFieldbus Testing with Online Physical Layer Diagnostics | Type de fichier PDF | Taille du fichier 416 KB | Langue anglais | Télécharger |
| Ressources complémentairesTechnical White Paper - DART Ushers in the Next Generation of Intrinsic Safety | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais | Télécharger |






