Détecteurs d'accélération

Les détecteurs d'accélération contrôlent de façon fiable l'accélération des pièces dans les usines ou les machines. Grâce à leur concept de montage en deux parties, les détecteurs d'accélération de la série F99 de Pepperl+Fuchs sont extrêmement robustes et adaptés à une utilisation dans les conditions extérieures difficiles. Ainsi, ils sont généralement utilisés dans les installations d'éoliennes et de grandes machines, dans lesquelles ils contrôlent les limites de vibrations, dans les ascenseurs ou les grandes usines. La plage de mesure et les sorties peuvent être configurées individuellement en fonction des exigences spécifiques de l'application.
L'IMU F99 est une solution idéale pour un contrôle fiable de l'accélération dans les applications dynamiques. L'unité de mesure inertielle permet un paramétrage personnalisé des plages de mesure et des sorties : les utilisateurs ont ainsi accès aux données qu'ils souhaitent contrôler. En outre, l'IMU F99 peut ignorer certaines accélérations afin de contrôler uniquement les vibrations.
Atouts
- Paramétrage personnalisé de la plage de mesure et des sorties
- Concept de montage innovant constitué d'une équerre de fixation métallique robuste et d'un module de détection
- Boîtier résistant adapté pour une utilisation en extérieur
- Indice de protection IP68/69
- Homologation E1 et GL pour les applications tout-terrain et marines
- IMU F99 pour le contrôle de l'accélération dans les applications dynamiques
- allemand
- anglais
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Information - Inclination and Acceleration Sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 47 Mo | Langue anglais
| Télécharger |