Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Surveillance sans fil continue des états de fonctionnement

Le nœud de capteur autonome WILSEN.node relie les contacts sans tension à l'IIoT.

Pompe de surveillance WILSEN.node

La demande

Des informations détaillées sur l'état actuel des systèmes et des composants du système sont nécessaires pour prévenir les dysfonctionnements et prendre des mesures ciblées si nécessaire. Quelques exemples : une pompe ou un système de ventilation fonctionne-t-il normalement, pas du tout ou en surcharge ? Les portes industrielles sont-elles fermées ? Depuis combien d'heures une machine ancienne est-elle en service depuis son dernier entretien ? Toutes les machines ne sont pas connectées à une autorité supérieure ou conçues pour une telle connexion. Dans de nombreux cas, la connexion du composant de l'installation ne serait possible qu'à un coût élevé ou nécessiterait une intervention dans le système de commande de la machine. Cette dernière option est souvent indésirable ou interdite pour des raisons de cybersécurité. Dans le cas des unités mobiles, une connexion filaire n'est généralement pas possible.

L'objectif

À un niveau supérieur, un système centralisé de visualisation et de surveillance de l'ensemble de l'installation doit être créé afin d'afficher l'état actuel des appareils et des composants de l'installation. Les durées de fonctionnement réelles des machines doivent être visibles de manière centralisée afin de permettre la mise en place de mesures de maintenance spécifiques. En cas de dysfonctionnements et de problèmes avec des composants individuels, le personnel responsable doit être informé et des mesures correctives doivent être prises rapidement. Cette routine doit également s'exécuter automatiquement si aucun message événementiel n'est implémenté dans le système de commande de l'usine ou si celui-ci n'est pas connecté au niveau de contrôle supérieur. Il doit être possible d'adapter les plans de maintenance aux temps de fonctionnement réels des machines selon les besoins. De plus, la solution doit offrir des options de connexion pour différents niveaux de tension.

Unité centrale WILSEN.node

La solution

Des relais adaptés au niveau de tension respectif sont installés dans les circuits des composants de l'installation à surveiller. Ces relais sont activés lorsque le courant circule dans le circuit de charge et actionnent le contact du côté sans tension. Le côté sans tension est connecté au nœud de détecteur sans fil WILSEN.node à l'aide d'un câble d'adaptateur. De la même manière, les contacts de signalisation des relais ou d'autres contacts sans tension (tels que les relais, les dispositifs de commutation, les interrupteurs de fin de course/interrupteurs à levier mécaniques, les relais de couplage, les contacts Reed, etc.) qui sont déjà présents dans le système mais qui n'ont pas été utilisés jusqu'à présent peuvent être connectés au WILSEN.node. L'appareil dispose de deux entrées indépendantes pour surveiller jusqu'à deux contacts sans tension de tout type.

Le nœud de détecteur sans fil détecte l'état de fonctionnement du composant du système en fonction de la position du contact sans tension et le signale sans fil à l'instance cible via LoRaWAN. Des détecteurs NAMUR peuvent également être connectés, et un fonctionnement mixte avec des contacts sans tension est possible. Cette solution peut être mise en œuvre de manière rentable et rétroactive.

Caractéristiques techniques

  • Connexion directe de tout contact sans tension via un câble d'adaptateur.
  • Deux canaux indépendants par appareil
  • Transmission de données sécurisée et économe en énergie via LoRaWAN
  • Portée de détection à travers plusieurs étages dans les bâtiments et jusqu'à 15 km en espace ouvert
  • Durée de vie de la batterie pouvant atteindre 10 ans
  • Connecteur M12 pour tous les capteurs et contacts sans tension
  • Unité d'installation de câble M12 disponible pour une mise à niveau dans des boîtiers existants

Les avantages

Pompe de surveillance WILSEN.node

Les actifs qui n'étaient pas surveillés auparavant bénéficient désormais d'une connexion fiable, avec un minimum d'efforts et sans interférer avec le contrôle de la machine ou du système. Les informations supplémentaires sur l'état du système restent au niveau de la technologie des détecteurs M+O (surveillance et optimisation). Comme il n'y a pas de connexion directe au niveau de contrôle, aucune mesure de cybersécurité supplémentaire n'est nécessaire. L’indice de protection élevé du WILSEN.node (IP66/67) permet une utilisation industrielle en extérieur. La batterie remplaçable a une durée de viepouvant atteindre 10 ans, en fonction de la fréquence des requêtes et des transmissions. La norme sans fil LoRaWAN permet une intégration facile et une transmission de données sécurisée et économe en énergie avec un cryptage de bout en bout.

En bref

  • Informations actualisées en permanence sur les états de commutation et de fonctionnement des machines et des composants de l'installation
  • Connexion aisée des composants existants de l'installation sans intervention dans la commande de la machine
  • Communication économe en énergie via LoRaWAN®
  • Transmission sécurisée des données grâce au chiffrement de bout en bout
  • Solution robuste avec tout le matériel inclus

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !