Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Traitement numérique des signaux sur les plates-formes de forage offshore

Plateforme de forage en mer

La demande

Les plateformes de production dans l'industrie pétrolière et gazière utilisent des équipements mécaniques de grande taille qui dépendent invariablement de lubrifiants pour fonctionner correctement. Les systèmes de lubrification automatique garantissent une disponibilité optimale et une longue durée de vie des systèmes.
Ces systèmes permettent d'effectuer la lubrification automatiquement pendant le fonctionnement de l'équipement, sans aucune intervention. Cela garantit à tout moment une efficacité maximale et la sécurité des employés sur le site. Pour ce fabricant de systèmes de lubrification et d'huile, il s'agit de raccorder le système de lubrification automatique au système de commande du processus à l'aide d'une communication numérique via un bus de terrain.

L'objectif

Les vannes et autres signaux discrets provenant du système de lubrification doivent être raccordés au système de commande via PROFIBUS.

Le MIO surveille de manière fiable toutes les connexions afin de détecter les ruptures de câble et les courts-circuits.

La solution

L'ingénieur en mécanique et son intégrateur système ont choisi de connecter les systèmes de lubrification via l'infrastructure FieldConnex de Pepperl+Fuchs. Cela implique l'utilisation du nouveau Coupleur de Segment de base, du FieldBarrier et, en particulier, du Multi-Entrées/Sorties (MIO) de la gamme FieldConnex. Les différents signaux provenant de capteurs simples et discrets sont raccordés à l'infrastructure numérique via MIO. Le module multi-entrées/sorties FieldConnex est donc installé à proximité immédiate des capteurs dans la zone dangereuse, zone 1, ce qui réduit au minimum le câblage nécessaire. Jusqu'à quatre vannes peuvent être commandées via le MIO et surveillées automatiquement pour détecter les blocages. La surveillance intégrée du temps de démarrage et de fonctionnement des vannes émet un signal d'alarme lorsque les valeurs limites sont dépassées, fournissant ainsi un diagnostic d'état fiable. Des tests de course partielle garantissent que les vannes rarement actionnées, telles que les vannes de sécurité, sont toujours opérationnelles. Le MIO surveille toutes les connexions pour détecter les ruptures de câble et les courts-circuits.

Les avantages

Le FieldConnex MIO relie quatre types de signaux différents via une communication numérique de bout en bout avec le système de commande. Cela signifie que presque toutes les applications peuvent être mises en œuvre, garantissant ainsi une flexibilité maximale pour la conception de l'installation. Les capteurs ne nécessitent aucune source de courant supplémentaire, ce qui permet de réaliser des économies supplémentaires significatives. Le diagnostic complet du MIO permet une maintenance proactive et adaptée aux besoins. De plus, les tests de course partielle maximisent l'efficacité en prolongeant les intervalles de maintenance des vannes. Dans l'ensemble, ces fonctions évitent les temps d'arrêt imprévus et garantissent la rentabilité de l'installation. Après une consultation approfondie et un soutien efficace de la part du service commercial, l'ingénieur en mécanique et l'intégrateur système ont été convaincus par la communication numérique. La facilité avec laquelle le projet a été mis en œuvre signifie que l'intégrateur système proposera également le MIO dans le cadre de projets avec d'autres partenaires commerciaux.


En bref

  • Connecte jusqu'à 12 signaux discrets à la technologie de contrôle
  • Moniteur de diagnostic supplémentaire pour les ruptures de conducteurs et les courts-circuits
  • Surveillance intégrée du temps de rupture et du temps de fonctionnement des vannes
  • Test automatique de course partielle pour des intervalles de maintenance prolongés
  • Permet une maintenance préventive

FieldConnex® multi-entrées/sorties

Le FieldConnex multi-entrées/sorties ouvre de nouvelles possibilités aux utilisateurs pour acquérir des signaux d'entrée et de sortie numériques dans l'automatisation des procédés.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !