Protection du travailleur isolé dans les zones dangereuses avec le Smart-Ex® 03

La demande
L'usine du futur repose sur une mise en réseau étendue de la production, même dans les usines de grande taille. Les solutions de mobilité d'entreprise offrent un accès direct aux données et aux processus, permettant ainsi aux entreprises d'améliorer leur productivité et la sécurité de leurs employés. Dans les entreprises opérant dans des usines de grande taille, les employés travaillent souvent seuls, hors de la vue et de l'ouïe des autres, même dans des zones dangereuses. Ils sont souvent exposés à des risques accrus et ont besoin d'une aide rapide en cas d'urgence.
L'entreprise doit s'assurer qu'un accident est immédiatement détecté et que la chaîne de secours est mise en œuvre de manière fiable. Cette exigence doit également être respectée dans le cas où la victime de l'accident est incapable d'agir et où personne d'autre n'a remarqué l'accident. Cela vaut en particulier pour les installations présentant des risques critiques et où il existe un risque de blessures graves ou d'effets néfastes sur la santé. Dans de tels environnements, il existe une obligation légale de mettre en place un système de protection du travailleur isolé (LWP) testé et certifié selon la réglementation allemande BGR 139 relative à la santé et à la sécurité au travail.
L'objectif
Les travailleurs isolés doivent être équipés d'un dispositif d'alarme personnel qui détecte de manière fiable un incident critique à l'aide de détecteurs de position et d'accélération et de modèles configurés, et qui déclenche une alarme en conséquence. Le dispositif doit être capable d'établir une connexion audio et visuelle avec la victime de l'accident, afin qu'elle puisse communiquer même si elle est incapable de bouger. Si le travailleur n'est pas en mesure de répondre, le centre de contrôle peut utiliser cette connexion pour évaluer initialement la situation sans aucune intervention. Pour un partage facile et sécurisé des données, il doit être possible d'intégrer le dispositif mobile dans un système de serveur cloud.
La solution
Le smartphone Smart-Ex® 03 de Pepperl+Fuchs est certifié ATEX/IECEx pour la zone 1/21 et la division 1. En cas d'urgence, l'appareil envoie un signal d'urgence au centre de contrôle lorsque le bouton est enfoncé (appel d'urgence volontaire) ou si le capteur de position ou de choc est déclenché (appel d'urgence involontaire). Tous les messages SOS sont associés à des données de localisation : les appareils déterminent la position via GPS et, à l'aide de la balise Loc-Ex 01 BLE, peuvent même déterminer l'étage où se trouve l'accident dans un bâtiment. L'appel d'urgence active automatiquement la fonction mains libres et la caméra de l'appareil, afin que l'état de la personne blessée puisse être vérifié directement.
Même si un appareil tombe ou qu'aucun mouvement n'est détecté, des détecteurs de mouvement 3D programmables activent automatiquement un appel d'urgence. Le géorepérage permet de cartographier n'importe quel espace de travail ; la protection du travailleur isolé est activée dès qu'il pénètre dans la zone de travail, ainsi que la diffusion vidéo en continu, si l'est nécessaire.
Les avantages
Le réseau Smart-Ex 03, dans le contexte de l'industrie 4.0, relie les personnes, les processus et les systèmes dans les zones dangereuses, renforçant ainsi la sécurité des employés. Des détecteurs de mouvement 3D programmables déclenchent automatiquement une alarme en cas de danger, signalent l'emplacement de la personne blessée à l'aide de données GPS et documentent l'ensemble du processus pour un examen ultérieur. Des signaux d'urgence sont envoyés à la salle de contrôle lorsqu'un bouton est actionné ou lorsque le capteur de position ou de choc est déclenché. La fonction mains libres et la caméra du smartphone sont alors automatiquement activées afin que l'état de la personne blessée puisse être vérifié immédiatement.
Cela permet non seulement d'améliorer la sécurité des employés, mais aussi de réduire les coûts de personnel, car il n'est plus nécessaire de faire appel à des superviseurs pendant le ravitaillement, par exemple.
En bref
- Protection fiable des travailleurs isolés dans les zones dangereuses :
- Détection et localisation des accidents
- Appel d'urgence même si le travailleur est incapable d'agir
- Diffusion automatique d'une vidéo lorsque vous entrez dans une zone à haut risque
- Connexion audio et vidéo automatique en cas d'accident
- Conception robuste et batterie puissante
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !